Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AURI-RX1 Auri Receiver

AURI-RX1 Auri Receiver

Google-Übersetzung,

Teilenummer: AURI-RX1

Der Auri RX1-Empfänger ist eine kompakte, benutzerfreundliche Lösung für alle, die keine Auracast™-fähigen Geräte besitzen und erfüllt internationale Standards für Barrierefreiheit. Er liefert hochwertiges Audio mit geringer Latenz und verfügt über intuitive seitliche Bedienelemente für Ein/Aus und Lautstärke. Der RX1 besitzt zwei 3,5-mm-Ausgangsbuchsen zum Anschluss von Ohrhörern, Kopfhörern oder Induktionsschleifen für Hörgeräte mit T-Spule, sodass zwei Nutzer einen Empfänger gemeinsam verwenden können. Ein OLED-Display auf der Vorderseite zeigt Kanalname, Akkustand und Ladeanzeige an; die Kanalauswahl erfolgt bequem per Knopfdruck. Der Empfänger wird vom Lithium-Polymer-Akku LA-367 gespeist und ermöglicht schnelles Aufladen sowie lange Laufzeiten über USB oder Dockingstation.

Der Auri Audioempfänger ist ein hochmoderner Hörverstärker, mit dem Veranstaltungsorte ihren Gästen Hörunterstützung bieten und gleichzeitig die Anforderungen an Barrierefreiheit und Inklusion erfüllen können. Echtzeit-Audio wird von einem Auri-Sender via Bluetooth Low Energy (BLE) direkt an die AURI-RX1-Empfänger übertragen. Veranstaltungsorte können Gästen, die den Ton laut und deutlich hören möchten, einfach einen Empfänger ausleihen. Mit dem Auri Audioempfänger genießen Ihre Gäste in Ihrem Veranstaltungsort Audio in hoher Qualität und mit geringer Latenz.

Der Auri-Empfänger bietet leistungsstarke Audioqualität in einem kompakten Gerät mit erstklassiger Sprachverständlichkeit und geringem Rauschen. Er eignet sich ideal für Kirchen, Theater, Hörsäle und andere Veranstaltungsorte und ermöglicht die einfache und unkomplizierte Erweiterung bestehender Hörhilfen.

Dank der integrierten Akkutechnologie ist der RX1 eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Wahl, da er die Betriebs- und Anschaffungskosten senkt und gleichzeitig eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Dockingstationsanschluss, der neben dem schnellen und bequemen Laden des Akkus auch schnelle und einfache Firmware-Updates, Einrichtung und Programmierung mit der kostenlosen Auri Manager Software ermöglicht.

Die integrierte Nackenschlaufe und das Trageband mit Induktionsschleifentreiber machen das RX1 besonders komfortabel für Hörgeräteträger mit T-Spule. Das in jeden Empfänger integrierte OLED-Display liefert zudem auf einen Blick Informationen wie Kanalstatus, Akkustand und mehr.

Vom Klassenzimmer bis zur Konferenz, von Unternehmen bis zum Bankettsaal und mehr – der AURI-RX1 ist eine hervorragende Wahl für einen komfortablen, klaren und zuverlässigen persönlichen Hörempfänger.

Merkmale:

  • Unterstützt integrierte Nackenschlaufen für Personen mit Hörgeräten, die mit einer T-Spule ausgestattet sind.
  • Sucht nach allen Auri-Sendungen oder verbindet sich mit einem oder mehreren vordefinierten Kanälen
  • Unterstützt offene und verschlüsselte Übertragungen
  • Akkulaufzeit für den ganzen Tag
Spezifikation
  • Audio
    Audio Output Connection: 2x 3.5mm TRRS connections for wired headphones or inductive neck loops, supports TRS or TRRS headphones
    Nominal Output Level: 0 dBu, 16mW maximum
    Impedance: 32Ω

    Audio Processing
    Frequency Response +/- 3 dB (system)
    16 kHz sample rate: 50 Hz – 7.5 kHz
    24 kHz sample rate: 50 Hz – 11.0 kHz
    48 kHz sample rate: 50 Hz – 19.5 kHz
    THD+N (system)
    < 0.5% Total Harmonic Distortion (at nominal level)
    Signal to Noise Ratio (system)
    > 60 dB (at nominal level)
    Latency (system)
    Auri RX1 – 29 ms to 45 ms dependent on sample rate and mono/stereo. Other transmitters will vary.

    Radio:
    Bluetooth Version
    5.3
    Operating Frequency
    2400 to 2482 MHz
    Operating Mode
    Auracast™ Compliant, Broadcast Receive Only
    Supported Codec
    LC3
    Encryption
    AES128-CCM encryption, with 4-16 character password
    Supported Formats
    Mono or Stereo

    Controls:
    Buttons
    Power, Volume Up/Down, Two Front Multifunction Soft Buttons
    User Control
    Power on/off, display on/off, channel selection, volume up/down
    Setup/Programming
    Via Auri™ Manager Software/Docking Station

    Indicators:
    Display
    31 x 16 mm (1.22 x .63 in), 64 x 128 pixel OLED display
    Display Contents
    Channel playing, available channels, battery level with time remaining, signal strength, volume status, charging status
    Light Sensor
    Visible light, automatically adjusts display brightness
    Status LED
    RGB multi-function LED, see handbook for all states

    Power and Charging:
    Power Supply
    USB-C PD Compliant or Docking Station – 5V, 500mA
    Dock Connection
    4 contacts w/ magnetic latch for charging and programming via docking station
    Battery Type
    Lithium Polymer, rechargeable, field replaceable
    Battery Life
    > 20 hours

    Physical:
    Dimensions (H x W x D) with Belt Clip
    90 x 54 x 23 mm (3.54 x 2.13 x 0.91 in.)
    Unit Weight
    0.07 kg (0.15 lbs.)

    Environmental:
    Temperature – Storage
    -40 °C (-40 °F) to 70 °C (+158 °F)
    Temperature – Operation
    -10 °C (+14 °F) to 50 °C (+122 °F)

    Humidity:
    0% to 95% relative humidity, non-condensing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerauri-rx1-receiver
  • ProduktfamilieAuri
  • ProduktgruppeAuri RX1 Receiver
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEG016740
  • ETIM-NameCommunications equipment
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHearing and assisted listening products
  • Klassifizierung27 51 26
  • Format2014TitelAssistive Listening Systems
  • OmniClassNummer23-37 15 29
  • OmniClassTitelAudio Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika