WaveTrax, das Glasfaser-Kabelkanalsystem von Amphenol Network Solutions, ist eine End-to-End-Lösung, die Ingenieuren dabei hilft, zuverlässige Glasfasernetzwerke bereitzustellen
Leistung. Wenn es an der Zeit ist, mehr Glasfaserkabel hinzuzufügen, um die Benutzernachfrage zu decken,
Ein Glasfaserkabelkanal, der sich leicht modifizieren und skalieren lässt, macht die Nachrüstung einfach und kostengünstig.
Gerade Abschnitte
WaveTrax Horizontal Trough ist standardmäßig in einer Länge von 1,83 m und in den Breiten 5,1 cm, 10,2 cm, 15,2 cm, 30,5 cm und 61 cm erhältlich.
Die Rinne lässt sich leicht an die spezifische Anwendung Ihres Netzwerks anpassen. Die Rinne kann in Vielfachen von zwei Stück bestellt werden.
Passende Rinnenabdeckungen (bis zu 12 Zoll Breite) schützen das Kabel in der Rinne und lassen sich für eine einfache Installation aufschnappen.
WAVETRAX-Muldenabdeckung
Die WaveTrax-Rinnenabdeckung wird auf die WaveTrax-Rinne aufgesteckt. Die Rinnenabdeckung schützt die Glasfaser in Ihrem horizontalen Kabelkanal und ermöglicht eine einfache Installation.
Das zusammensteckbare WaveTrax-Kabelkanalsystem von Amphenol Network Solutions reduziert den Zeitaufwand für Installationen und Nachrüstungen.
MERKMALE
• Erhältlich in 2", 4", 6" und 12"
• Standardfarbe ist gelb
• UL 94V-0 Kunststoff
• NEBS-zertifiziert
WAVETRAX-RINNE MIT SPULEN
WaveTrax 12" x 4"-Rinne, Lagerung mit Spulen.
Artikelnummer:
027-2000-12SLK
Glasfaser-Jumper-Kapazität
| 027-2000-12SLK und 027-2000-12410-S | Voll | 75 % | |||||||||||||||
| 3MM-Faser | 598 | 418 | |||||||||||||||
| 2MM Faser | 1341 | 938 | |||||||||||||||
| 1,6-mm-Faser | 2082 | 1457 | |||||||||||||||
| Die angezeigte Faseranzahl entspricht der Hälfte der Gesamtkapazität, um eine Faserschleife (Fasereingang und -ausgang) zu ermöglichen. WAVETRAX®-Mulde Die WaveTrax® Horizontalrinne mit 2 Zoll Durchmesser ist standardmäßig in einer Länge von 1,80 m erhältlich. Die Rinne lässt sich problemlos an die spezifische Anwendung Ihres Netzwerks anpassen. Die Rinnen werden in Zweierpackungen bestellt. Artikelnummer: 027-2000-4206 Überblick Die 5 cm WaveTrax Horizontalrinne ist standardmäßig in 1,8 m Länge erhältlich. Sie lässt sich problemlos an die spezifische Anwendung Ihres Netzwerks anpassen. Als allgemeine Regel gilt: Stützen Sie die Glasfaserrinne alle drei bis fünf Fuß mit einer Halterung, entweder an einem Koppler oder irgendwo entlang der Rinne mit der Rinnenstützklemme. Das zusammensteckbare WaveTrax-Kabelkanalsystem von Amphenol Network Solutions reduziert den Zeitaufwand für Installationen und Nachrüstungen. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |