Dies ist ein 12-Volt-DC-Lüfter, der mit einem Solarpanel von 20 Watt bis 80 Watt arbeiten kann. Dies ist in jeder Hinsicht ein sehr guter Lüfter: Luftstrom, Schallintensität, Vibration und Effizienz. Sehr geeignet für Solaranwendungen. Funktioniert GROSSARTIG mit 100 W, (~) 12 V Panel, funktioniert aber auch mit viel kleineren Panels. Wenn - mit Schwarz und + mit Blau verdrahtet ist, geht der Luftstrom zu den Drähten, zum Bildschirm und zu Ihnen, wie abgebildet. Der hochwertige Motor für eine anspruchsvolle Umgebung. Es kann in meinem Gewächshaus verwendet werden. Macht den Job gut und erfüllt eine Vielzahl von unterschiedlichen Anwendungen. Dieser Artikel wird von den meisten Kunden zum Kauf empfohlen! Die Abmessungen des Lüfters betragen 30,5 x 30,5 x 7,6 cm. Das Design erzeugt einen maximalen Luftstrom. Der Lüfter kann in einer Öffnung wie einer Giebelöffnung installiert werden.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |