ÜBERBLICK
Der HPX-600 / HydraPort® 6 Module Connection Port ist eine modulare AV-Tischbox zum Anschließen mobiler Geräte an Projektoren oder Displays in einem Konferenzraum oder Klassenzimmer. Diese schlanke, flächenbündige Tischbox wird normalerweise in einem Konferenzraum oder Klassenzimmer installiert und verfügt über einen einzigartig gestalteten Deckel, der sich bequem in beide Richtungen öffnen lässt, um ein sauberes, unauffälliges Aussehen zu bieten.
Ganz gleich, wie Sie Ihre Inhalte einbringen – über HDMI, VGA, USB und andere gängige Formate – Sie haben Zugriff auf das Kabel oder die Verbindung, die Sie benötigen, wann immer Sie es brauchen. Das HydraPort Architectural Connectivity System verwendet einfache, austauschbare Module, um genau die zukunftssichere Konfiguration zusammenzustellen, die Sie heute und morgen benötigen.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
- Mit 6 verfügbaren Modulen eignet sich der HPX-600 perfekt für kleinere Räume, die die Möglichkeit benötigen, eine kleine Anzahl verschiedener Gerätetypen an das AV-System anzuschließen oder ein oder zwei verschiedene Geräte mit Wechselstrom zu versorgen
- Der HPX-600 ist für alle Konferenzräume, Klassenzimmer oder Sitzungssäle konzipiert, die die Möglichkeit benötigen, Geräte mit einem unauffälligen Stil an das AV-System anzuschließen
- Mit der Fähigkeit, AMX Metreau Keypads aufzunehmen, ist das HPX-600 ideal für große Räume, die eine zusätzliche Steuerschnittstelle am Tisch oder Rednerpult benötigen, oder für kleine Gruppen, in denen die Metreau Keypads die primäre Steuerschnittstelle sind
MERKMALE
- Zukunftssicheres modulares Design - Verfügt über eine Baugruppe mit der Flexibilität, die Module zu ändern, um aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden
- Elegant und unauffällig - Das flächenbündige Design lässt sich sauber in ein Rednerpult oder einen Tisch einbauen und der Deckel lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen und sorgt für ein elegantes Aussehen
- Kein Elektriker erforderlich – HydraPort-Leistungsmodule können direkt an eine Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden, sodass kein Elektriker erforderlich ist
- Steuern Sie den Raum – Fügen Sie Metreau®- oder Novara®-Keypad-Module hinzu, um AV-Geräte, Beleuchtung oder Jalousien zu steuern und vorprogrammierte Ereignisse zu initiieren
- Eloxiertes Aluminium - Diese eleganten, flachen Konnektivitätsanschlüsse haben das gleiche moderne gebürstete Aluminiumgehäuse wie die High-End-Büromöbelhersteller zum gleichen Preis wie die meisten lackierten Metallmodelle der Konkurrenz
HydraPort-Verbindungsvorschau
Dieses Webtool ordnet Module an und druckt Farbkonfigurationen und Stücklisten in Originalgröße.
Schlüsselwörter: Harmann