Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel
AMX

MT-702 7” Modero G5 Tabletop Touch Panel

Google-Übersetzung,

Das neu gestaltete Modero G5 7-Zoll-Tabletop-Touchpanel ist eine erstklassige Benutzeroberfläche, die erschwinglich genug ist, um in jedem Raum verwendet zu werden. Dieses elegant gestaltete Touchpanel wurde speziell für die dedizierte Raumsteuerung entwickelt und bietet schnelle und reibungslose Animationen und Übergänge sowie einen Quad-Core-Prozessor, der mehr als genug Rechenleistung bietet, um die anspruchsvollsten Anwendungen heute und in Zukunft auszuführen. Modero G5 enthält auch einen integrierten Webbrowser und Dokumentbetrachter, mit denen Benutzer während Besprechungen oder Vorlesungen auf Echtzeitinformationen zugreifen können.

Modero G5-Bedienfelder verfügen über kapazitiven Touch, leistungsstarke Quad-Core-Verarbeitung und Multi-Touch-Fähigkeiten. Das unverwechselbare, flache Design ist so konstruiert, dass es perfekt auf einem Tisch sitzt, ohne die Sicht zu beeinträchtigen, und verfügt über eine Vielzahl von Befestigungsoptionen für zusätzliche Sicherheit und Komfort.

Allgemeine Anwendungen

  • Modero G5 ist ideal für Sitzungssäle, Konferenzräume oder Hörsäle, in denen eine erstklassige Bedienoberfläche benötigt wird, um den Zugriff auf mehrere Funktionen gleichzeitig zu ermöglichen und dabei elegant unauffällig zu bleiben.
  • Im Hochschulbereich ist Modero G5 ideal für Hörsäle, Hörsäle, Theater für darstellende Künste und Sitzungssäle, die umfassende Steuerungsmöglichkeiten erfordern.
  • In Wohnungen eignet es sich perfekt für Küchen, Schlafzimmer oder Heimbüros, wo es zur Verwaltung von Systemen im ganzen Haus verwendet werden kann.

Merkmale

  • G5-Grafik-Engine und Quad-Core-Verarbeitung – Die leistungsstärkste Verarbeitung der Branche sorgt für reibungsloses Gestikulieren, Wischen, dynamisches Neuordnen und verbesserte Animationen mit Übergängen bei höheren Geschwindigkeiten für ein Erlebnis, das jeder Benutzer genießen wird
  • Kapazitiver Touchscreen – Ein schneller und fehlerfreier Touchscreen, der die Haltbarkeit des Bildschirms sowie die Schmutz- und Kratzfestigkeit verbessert
  • Vereinfachte Unternehmens-Touchpanel- und Firmware-Updates – Bereitstellen und Aktualisieren von Touchpanel-Dateien und Firmware-Dateien über eine Netzwerk-URL für vereinfachte unternehmensweite Updates
  • Integrierter Webbrowser, Document Viewer und Enzo Sharing – Vereinfacht bequem den Zugriff und die Präsentation von Inhalten und Dokumenten in Echtzeit während Meetings. Sehen Sie sich einfach Dateien an, auf die über den nativen Webbrowser, USB oder Cloud-Speicher-Apps zugegriffen wird, bevor Sie Inhalte direkt an Enzo senden
  • Anpassbare Sicherheitsmodi – Mit der Möglichkeit, aus Hochsicherheits- oder benutzerdefinierten Modi auszuwählen, können Administratoren die Sicherheitsstufen des Panels für Zugriff, Netzwerk und Kommunikation anpassen
  • Perfekt aus jedem Blickwinkel – Inklusive In-Plane Switching (IPS), das die weitesten Betrachtungswinkel und die genaueste Farbwiedergabe auf dem Markt bietet
  • Verbesserte Benutzererfahrung – Modero bietet intuitive UI-Funktionen, einschließlich: Gesten, Wischen, dynamische Neuordnung und erweiterte Animationsfunktionen
  • Anzeigen und Auswählen dynamischer Daten mit Listenansicht-Schaltflächen – Zeigen Sie eine Liste von Einträgen an, die von einer dynamischen Datenquelle generiert wurden (z. B. Telefonbuchkontakte, Anrufprotokolle, RSS-Feeds oder andere Echtzeit-Datenquellen), sodass der Benutzer scrollen oder suchen kann, um eine Auswahl zu treffen

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Display Size (WH) Landscape: 7.3" x 4.8" (186 mm x 122 mm), 8.8" (222 mm) diagonal

    Viewable Area (WH) Landscape: 6.05" x 3.54" (154 mm x 90 mm), 7.0" (178 mm) diagonal

    Resolution: 1280x800

    Touch Overlay: Capacitive

    FG Numbers: FG5969-53

Technische Spezifikation
  • Referenznummermt-702-touch-panel
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeTouch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit