Merkmale
Das AMX SVSI NMX-ENC-N2615D-WP ist eine kostengünstige, leistungsstarke und robuste Encoder-Wandplatte. Es verfügt über einen hochwertigen 4K60 4:4:4 MWC-Codec mit geringer Latenz, der sich ideal für die Kodierung von Live-Videos und detaillierten Inhalten in Klassenzimmern, Besprechungsräumen, Gerichtssälen, Bars und anderen Anwendungen eignet.
N2600D-Modelle unterstützen unsere Virtual Network USB 2.0 Hub-Technologie. Diese Modelle unterstützen nicht nur die Übertragung von USB 2.0-Signalen mit voller Bandbreite, sondern ermöglichen auch die Kombination von USB-Gerätesignalen von bis zu vier Decodern und die Verbindung mit einem einzigen USB-Host auf einem Encoder. Ein Laptop auf dem Konferenztisch kann nun gleichzeitig mit mehreren Remote-USB-Geräten verbunden werden, beispielsweise mit einer Kamera in der Nähe des Displays und einem Audio-DSP in einem Geräteschrank.
Zu den zusätzlichen Funktionen gehören Videovorschaubilder, die über die integrierte Weboberfläche oder ein Touchpanel angezeigt werden können, sowie eine verbesserte Unterstützung für Hochsicherheitsnetzwerke. Die Wandblende verfügt über einen HDMI-Eingang und einen USB-C-Eingang, der sowohl Video als auch USB 2.0 über einen einzigen Anschluss unterstützt.
Der NMX-ENC-N2615D-WP unterstützt Dante AV-A, einen Standard für AVoIP-Geräte, der die Interoperabilität mehrerer Geräte im Netzwerk ermöglicht. Mit Dante AV-A ist der NMX-ENC-N2615D-WP mit Dante Controller, Dante Domain Manager und Dante Director kompatibel. Die gesamte Signalweiterleitung, Konfiguration und IT-Verwaltung für Ihre Audio- und Videogeräte kann jetzt mit denselben Tools verwaltet werden.
Diese Encoder-Wandplatten sind in zwei Modellen erhältlich: NMX-ENC-N2615D-WP-NA (US-Version) und NMX-ENC-N2615D-WP-EK (EU/UK-Version). Die Modelle umfassen sowohl schwarze als auch weiße Frontplatteneinsätze und Wandplattenabdeckungen, damit sie sich nahtlos in moderne Dekore einfügen.
Häufige Anwendungen
Die N2600-Serie eignet sich ideal für nahezu alle Streaming-Anwendungen, ist aber besonders für Hochschulen und Universitäten, Unternehmen, Kasinos, das Gastgewerbe und staatliche Einrichtungen geeignet. Hochwertiges 4K60 4:4:4 MWC-Streaming mit geringer Latenz ist perfekt für die Übertragung von Live-Videos und detaillierten Inhalten. N2600-Wandplatten-Encoder sorgen für eine elegante und sichere Installation, wenn sie in der Nähe eines Schreibtischs oder in einem Rednerpult installiert werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |