Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PR-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Switcher
PR-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Switcher
PR-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Switcher
PR-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Switcher
    AMX

    PR-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Switcher

    Google-Übersetzung,

    Der AMX Precis 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher ist eine äußerst erschwingliche und dennoch voll ausgestattete HDMI-Video-Routing-Lösung für mittlere bis größere Installationen. Mit 8 HDMI-Eingängen und 8 HDMI-Ausgängen bietet es erstklassige Funktionen wie pixelgenaue Videowiedergabe, umfassendes EDID-Management, manuelle Umschaltmodi und extreme Steuerungsflexibilität mit einer offenen Steuerungs-API und einer einfachen Verwaltung HTML5-Weboberfläche.

    Der PR-0808 unterstützt hochwertiges HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR10+, 36 Bit pro Pixel Deep Color und Dolby Vision. Dynamisches Audio-De-Embedding und mehrere offene Steuerungsoptionen bieten maximale Konfigurationsflexibilität. Der AMX Precis PR-0808 kombiniert eine robuste Kreuzschiene mit einem äußerst erschwinglichen Preis, unterstützt durch über 30 Jahre branchenführende Erfahrung mit Kreuzschienenumschaltungen, und bietet eine außergewöhnliche Umschaltlösung.

    Allgemeine Anwendungen

    Der Precis PR-0808 4K60 HDMI Matrix Switcher ist die ideale Wahl für schöne, kostengünstige 4K60 4:4:4 Matrix Switching in größeren Besprechungsräumen und Klassenzimmern sowie Hörsälen, Gotteshäusern und mehr.

    Merkmale

    • Perfektes HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Video - Ideal für Benutzer, die von der Verarbeitung der vollen Wiedergabetreue ihrer Displays profitieren können
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) und Deep Color – Unterstützung für HDR10+, Deep Color mit 36 Bit pro Pixel und Dolby Vision
    • HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen
    • EDID-Verwaltung – Bietet eine umfassende Verwaltung von EDID, um sicherzustellen, dass jede Quelle mit der optimalen Auflösung und dem optimalen Format angezeigt wird
    • Audio-De-Embedding – Beinhaltet den Komfort des analogen Audio-De-Embedding von jedem HDMI-Ausgang separat
    • H-Control aktualisierbar – Bereit zur zukünftigen Unterstützung von H-Control durch Neuschreiben der Firmware über USB
    • Mehrere Steuerungsoptionen – Es stehen mehrere Steuerungsoptionen zur Verfügung, darunter: Open API Control over IP und Serial, vollständige Web-GUI-Konsole und Tasten auf der Vorderseite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpr-0808-hdmi_switcher
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit