Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIA-ACS-810A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-80, VARIA-100, and VARIA-100N Touch Panels
VARIA-ACS-810A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-80, VARIA-100, and VARIA-100N Touch Panels
VARIA-ACS-810A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-80, VARIA-100, and VARIA-100N Touch Panels
VARIA-ACS-810A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-80, VARIA-100, and VARIA-100N Touch Panels
    AMX

    VARIA-ACS-810A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-80, VARIA-100, and VARIA-100N Touch Panels

    Google-Übersetzung,

    AMX VARIA-ACS-810A ist ein Tischständer, der bei der Installation angepasst werden kann, um ein Touchpanel in einem 30-, 45- oder 60-Grad-Winkel zur Vertikalen zu positionieren. Dieser Ständer ist kompatibel mit VARIA-80, VARIA-100 und VARIA-100N professionellen Touchpanels zur Platzierung auf Konferenzräumen und Konferenztischen oder anderen flachen Oberflächen.

    Spezifikation
    • SKU NumbersAMX-UMT8111
      Compatible withVARIA-80 - 8” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
      VARIA-100 - 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
      VARIA-100N - 10.1” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervaria-acs-810a-tabletop-stand-for-touch-panel
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeTouch Panel Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels