Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
Walnut wood frame standing mirror
    Archiviert

    Walnut wood frame standing mirror

    Walnut rectangular foot mirror model 3036 Angel Cerdá S.L. Rectangular standing mirror with a modern design with a 0.5mm thick walnut veneered wood frame, perfect to provide a sophisticated look to your room. This mirror is ideal if what you want is to create a feeling of spaciousness and light in the space. • STYLE: This designer mirror is ideal to combine with other trendy decorative elements. • MULTIESTANCE: Versatile and functional, its design allows it to fit into any room. • QUALITY: All our mirrors are made with the highest quality materials, guaranteeing durable and functional furniture. • DECORATION AND COMFORT: With this rectangular standing mirror, you will bring a feeling of spaciousness and light to your rooms, as well as creating a sophisticated and elegant environment thanks to its simple design. • DIMENSIONS: This standing mirror has an ideal size if you want to look at yourself from the whole body since it is 190cm high and 60cm wide.
    Spezifikation
    • Walnut veneered wooden. Mirror glass.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3036-espejo-moderno-pie-nogal-mirror-angel-cerda
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMirror
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialNussbaum
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit