Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT

    RMME BI DEBIT

    Google-Übersetzung,
    Die selbstregulierende motorisierte Klappe RM-ME mit zwei Stellantrieben für Büros wird verwendet, um die Belüftung im Voll- oder Erhaltungsmodus zu modulieren, wie es durch ein von einem Elektromotor betriebenes Ventil bestimmt wird. In der geschlossenen Position (stromlos) regelt eine Vollplattenklappe, die mit einem Ø80-mm- oder Ø100-mm-Regler ausgestattet ist, den Rieseldurchfluss. In geöffneter Stellung (Stromversorgung) regelt ein der Klappe vorgeschalteter Durchflussregler den Nenndurchfluss. Die Durchflussregler liefern einen vorbestimmten Luftstrom in einem Druckbereich von 50–250 Pa für den minimalen Durchfluss und 60–250 Pa für den maximalen Durchfluss.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerANJ010015
    • ProduktfamilieAirflow Circuit Components
    • ProduktgruppeMotorised Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit