Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handle manual adjustable office desk frame
Handle manual adjustable office desk frame
Handle manual adjustable office desk frame
Handle manual adjustable office desk frame
Handle manual adjustable office desk frame
    Archiviert

    Handle manual adjustable office desk frame

    The “Handle” is a manual height-adjustable desk designed for those who prefer full control over their workspace without the need for electricity. Featuring a simple and intuitive adjustment mechanism, the “Handle” allows users to quickly and easily set their desk height to the most comfortable position, ensuring optimal ergonomic support. This desk is an excellent choice for dynamic workspaces and eco-conscious users seeking a flexible, durable, and sustainable solution. Its manual operation offers reliable performance and comfort without the need for electrical power.

    Key Benefits of the “Handle”:

    - Sturdy and durable design, built to provide long-term comfort and reliability in a variety of work environments.

    - No electricity required, enabling convenient height adjustments at any time without relying on power sources.

    - A 5-year warranty, ensuring peace of mind and long-lasting performance.

    Please note that table tops from AOKE Europe are available via this link: https://www.bimobject.com/en/aoke-europe/product/table-tops

    Spezifikation
    • LIFTING SYSTEM TECHNICAL PARAMETERS

      Leg orientation:rectangular
      Height adjustable range:690 - 1130 mm
      Width adjustable range:1150 - 1800 mm
      Length bracket:600 mm
      Length foot:700 mm
      Foot type:2 flat feet
      Max. lifting capacity:80 kg
      Warranty period:5 years
      Noise level:<50 db
      Max. speed:8 mm/turn


      COLOURS

      ▸ Aluminum
      ▸ Black
      ▸ White
      ▸ Anthracite (on request)


      PACKAGING

      Sizes & weights per box:
      ▸ box 1/1 of frame: 113,5 (L) x 32 (W) x 20 (H) cm / 27,5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhandle
    • ProduktfamilieHeight adjustable frames
    • ProduktgruppeManual frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit