Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Archiviert

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-den
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeDura-Power
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit