Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELF2 0,6 Compact Heat Meter with Flow Transducer Type JS90-XX-TI

ELF2 0,6 Compact Heat Meter with Flow Transducer Type JS90-XX-TI

Google-Übersetzung,

Elf 2 ist die nächste Generation kompakter und präziser Elf-Messgeräte. Es basiert auf mechanischen Einstrahl-Durchflussmessern in der
zweite Genauigkeitsklasse (nach PN-EN 1434) und zeichnet sich durch sein modernes Design aus.
Elf 2 hat neue Funktionen und Kommunikationsmöglichkeiten. Es kann als Wärme- und Kältezähler verwendet werden. Es hat eine Dynamik
Integrationszeit und wird von Batterien mit einer Betriebsdauer von 6 oder 12 Jahren betrieben. Die breite Kommunikation
Funktionen werden durch austauschbare Kommunikationsmodule unterstützt: RF Wireless M-Bus mit zwei Impulseingängen,
M-Bus mit vier Impulseingängen, M-Bus mit zwei Impulseingängen und einem Impulsausgang, RS485 mit implementiert
Modbus-Protokoll.
Es ist vollständig konform mit den WELMEC 7.2-Richtlinien, um die Sicherheit der Messgerätesoftware zu gewährleisten
gleiche Zeit.

Verwenden
Der Zähler ist für Heiz-/Kühlsysteme in Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Mehrfamilienhäusern konzipiert. Wegen
Durch sein ansprechendes Design passt das Messgerät in jeden Raum. Er kann als Wärmezähler, Kältezähler oder Wärme- und Kältezähler eingesetzt werden
Zähler in einem System. Es kann horizontal oder vertikal montiert werden. Dank dynamischer Temperaturmessung und Integrationszeit (2-6 s) ist es perfekt für Wärmeverteilungseinheiten in Wohngebäuden (Logoterma). Systeme.

Spezifikation
  • Metrological class:

    - Class 2 – H

    - Class 3 – V

    Product features:

    - Small dimensions, horizontal or vertical mounting and rotating display, which allows installation and readability in any environment.

    - High measurement accuracy, 1:100 measurement dynamics, metrological stability ensures correct and accurate billing of energy      consumption.
    - Operation in heat, cooling, or heat and cooling systems.
    - Versions with different nominal flow rates (0.6, 1.0, 1.5, 2.5 m3/h) and diameters (DN15, DN20) ensures optimum selection for    metering any room.
    - Dynamic temperature measurement and integration period (2-6 sec) ensures correct energy measurement even under short
      flows – perfect for residential heat distribution units.
    - Battery power for 6 or 12 years of operation – over two validation periods.
    - The interchangeable communication modules ensure operation in reading and building automation systems, and allow the connection     of four different meters with pulse output to Elf 2 (water meters, electricity meters).
    - Extensive archiving capability for measurement data in retentive memory: registers per minute (15-1440 minutes), hour, day, month    and year ensures safe measurement data storage and possibility for the complete analysis of meter operation.
    - Archive register reading and customisation of meter configuration for individual needs with dedicated software.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerelf2-0-6
  • ProduktfamilieElectronic Heating Cost Allocator
  • Produktgruppewith Mechanical Flow Transducer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95.5
  • Breite (mm)110
  • Tiefe (mm)74.4
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • ETIM-CodeEG000045
  • ETIM-NameMeters
  • UNSPSCNameHeat detectors
  • UNSPSCCode46191502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat meters
  • Klassifizierung22 05 19
  • Format2014TitelMeters and Gages for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-27 11 19
  • OmniClassTitelHeat Measuring Instrument And Controls
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems