Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group
Archiviert

Aquakond AKY100 Outdoor Condensing Boiler

Aquakond AKY is a new innovative condesing bolier for outdoor or indoor installation with low-NOx burner, engineered to be connected with internal aerotherms. Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.
Spezifikation
  • It is available in the power of 34kW, 50 kW, 70kW and 100kW, with premix burner technology and efficiency up to 109%. Casing made of metallic ABS methacrylate. Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE). Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE). Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 Regulation). Heat exchanger in stainless steel with low carbon content. IPX5D protection degree. Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands. Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAKY100
  • ProduktfamilieWater heaters
  • ProduktgruppeAKY Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)974
  • Breite (mm)579
  • Tiefe (mm)496
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)90
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit