Die Aufrechterhaltung der idealen relativen Luftfeuchtigkeit (rF) in der Wohnung ist essenziell für ein gesundes Wohnklima. Ausgeglichene Luftfeuchtigkeit reduziert das Wachstum schädlicher Bakterien, Viren, Pilze und Hausstaubmilben und trägt so zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
Der Luftentfeuchter AprilAire E050 ist eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung für eine mühelose Luftfeuchtigkeitsregulierung. Benutzer stellen einfach die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit ein, und das Gerät regelt den Betrieb automatisch – es läuft nach Bedarf und schaltet sich ab, sobald der eingestellte Wert erreicht ist. Regelmäßige Messungen gewährleisten gleichbleibenden Komfort, indem das System nur bei Bedarf neu gestartet wird.
Der E050 wurde speziell für beengte oder schwer zugängliche Räume entwickelt und entfernt bis zu 50 Pints Feuchtigkeit pro Tag . Er stabilisiert die Luftfeuchtigkeit und schützt vor Bauschäden durch übermäßige Feuchtigkeit, Schädlinge und Schimmel. Eine seitlich angebrachte, automatische digitale Steuerung mit Display ermöglicht einfache Überwachung und Anpassung. Der Einsatz des Kältemittels R32 reduziert das Treibhauspotenzial, ohne die Leistung zu beeinträchtigen – ein Beweis für AprilAires Engagement für Nachhaltigkeit.
Das Gerät E050 ist mit korrosionsbeständigen Aluminiumspulen ausgestattet und wird in den USA aus US-amerikanischen und internationalen Komponenten entwickelt und montiert . Dank 5 Jahren Garantie bietet es dauerhafte Zuverlässigkeit und ist somit eine bewährte Lösung für die langfristige Verbesserung der Raumluftqualität.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |