Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modulised Adjustable Office Desk
Modulised Adjustable Office Desk
    archived

    Modulised Adjustable Office Desk

    4.2 von 5 Sternen4.2(28 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Bürotisch ist höhenverstellbar, er kann von 700 mm bis 1200 mm (Tischhöhe) reichen, so dass jeder Benutzer seinen Schreibtisch personalisieren kann. Dies bietet auch ergonomische Vorteile. Der Bürotisch hat einen Bildschirm, der jederzeit entfernt werden kann. Die Idee ist, dass Sie entscheiden können, ob Sie einen oder bis zu vier Tische haben möchten, die zusammengebaut werden können. Diese Funktion ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit mit Kollegen. Der modellierte verstellbare Bürotisch wurde von Karl Nilsson während eines Praktikums bei BIMobject entworfen. *Beachten Sie, dass dieser Tisch nicht bestellbar ist, es ist sein Design, das gekauft werden kann.
    Spezifikation
    • Product specifications: Measurements Height of table: 700-1200mm Height of screen: 1200mm Width: 1200mm Depth: 1200mm Functions - Adjustable height. - Assemble with up to four tables . - Ergonomic benefits. - Different colours of the screen, such as green, red, blue etc. - Easy to connect with more tables and screens. - Easy usage. - Large working area.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodulised_adjustable_office_desk
    • ProduktfamilieOffice furniture
    • ProduktgruppeOffice desks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS