Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

In Anerkennung des Bedarfs an eleganten, funktionalen und langlebigen Stadtmöbeln wurde die Morelli-Bank entworfen, um ein komfortables Warteerlebnis zu bieten und den Wert öffentlicher Außenbereiche zu steigern. Das zeitlose Design wertet den Raum, in dem es lebt, optisch auf, während die flexiblen Material- und Breitenoptionen auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes öffentlichen Raums eingehen; sogar drinnen.

Diese raffinierte Bank verfügt über Beine aus massivem Aluminiumguss und trägt entweder perforierte Stahlplanken oder Ipe-Holzlatten in Konfigurationen mit einer Breite von 66 Zoll und 84 Zoll. Diese Perforationen sind eine ästhetische und zweckmäßige Designwahl, die die Hitze des Sitzes reduzieren und ihn zu einer bequemen Wahl in mehreren Klimazonen machen. Die Bodenbefestigungsbeine der Bank bieten eine sichere und einfache Installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermorelli_bench_wood
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.73
  • Breite (Inches)66
  • Tiefe (Inches)20.78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (lbs)68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS