Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mortuary Coolers & Body Boxes

Mortuary Coolers & Body Boxes

Google-Übersetzung,
Begehbare Kühlboxen und Bodyboxen mit Schnellversand, die für die Kapazität mehrerer Bodys ausgelegt sind.
Spezifikation
  • Walk-Ins

    • Manufactured with high R-value foamed in place panels
    • Standard latch 4" thick panels
    • Digital temperature display
    • 40"- 48" doors available upon request

    Body Boxes

    • Manufactured with high R-value foamed-in-place panels
    • Self-sealing magnetic door
    • 3" thick panels
    • Optional casters installed for mobility
    • More sizes available upon request
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMortuary_coolers_body_boxes
  • ProduktfamilieCooler
  • ProduktgruppeWalk-In Cooler
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationKühler
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigeration systems surveying
  • Klassifizierung11 78 13
  • Format2014TitelMortuary Refrigerators
  • OmniClassNummer23-21 21 17 11
  • OmniClassTitelCommercial Refrigerated Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika