Die Lebensmittelzubereitungsgeräte von Arctic Air sind so konzipiert, dass sie Ihnen echte Leistung in kommerzieller Gastronomiequalität zu einem wirklich unglaublichen Preis bieten. Alle Arctic Air-Produkte werden nach NSF-Standard 7 getestet und müssen während des gesamten Herstellungsprozesses zahlreiche Qualitätskontrollen bestehen. Darüber hinaus werden alle Produkte vor Verpackung und Versand mindestens 13 Stunden betrieben und überwacht.
Unsere Modelle für die Lebensmittelzubereitung sind wunderschön in glattem Edelstahl gestaltet, für einen Look, den Sie mit Stolz in jede kommerzielle Anwendung einfügen würden. Noch wichtiger ist, dass unsere Produkte viele Merkmale aufweisen, die auf dem heutigen kommerziellen Foodservice-Markt erwünscht sind. Zu den Merkmalen gehören leistungsstarke Lüftermotoren, ein elektronischer Thermostat mit externer Digitalanzeige, ein unten montierter Kompressor und eine von vorne zugängliche, unten montierte Verflüssigereinheit, die zur einfachen Wartung/Reinigung auf einem herausziehbaren Gestell montiert ist.
Alle Modelle sind standardmäßig mit drei epoxidbeschichteten, verstellbaren Einlegeböden und feststellbaren Rollen ausgestattet. Türen selbstschließend mit eingeschäumter Griffmulde. Magnetische Türdichtungen sind ohne Werkzeug abnehmbar und austauschbar.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#ArcticAir #CommercialPrepTable #StainlessSteelRefrigeratedPrepTable
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |