Hochpolymermodifizierter, cremefarbener Klebstoff mit verbesserten Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Flexibilität und verlängerte offene Zeit, die für die Befestigung großformatiger Fliesen und Steine an Wänden/Boden im Innen-/Außenbereich erforderlich sind.
ArdiFlex S1 ist faserverstärkt, um die Biege- und Haftfestigkeit des Klebstoffs zu erhöhen und die Rissausbreitung im Verbundmaterial zu verhindern.
MERKMALE
• Faserverstärkt für hohe Leistung und Festigkeit
• Verformbarå nimmt unterschiedliche Bewegungen der Abdeckung auf
• Gute Rutschfestigkeit erforderlich für die Befestigung großformatiger Wandfliesen
• Verlängerte offene Zeit
• Bettdicke bis 15 mm² geeignet für Fliesen auf unebenen Untergründen
• Hervorragende Haftung zu verschiedenen Baumaterialien
• Hervorragende Wasser- und Frostbeständigkeit
• Hervorragende Zug- und Scherhaftung
• Einfaches Mischen, glattes Auftragen und gute Verarbeitbarkeit
• Bestätigt EN 12004: 2017 der Klasse C2TES1
• Erfüllt die Anforderungen von IS 15477: 2004 Typ 2
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |