Hochpolymermodifizierter, cremefarbener Klebstoff, der speziell formuliert wurde, um verbesserte Eigenschaften der Rutschfestigkeit und Verformbarkeit zu haben, die zum Befestigen von Fliesen und Steinen auf Substraten erforderlich sind, die Verformungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind. Die Faserverstärkung erhöht die Verbundfestigkeit weiter und behindert die Rissausbreitung im Verbundwerkstoff.
ArdiFlex S2 wird zum Befestigen von Keramik-, Feinsteinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, Glasmosaik, Porzellan, Terrazzo, Metall- oder Glasfliesen, nicht fleckendem Naturstein und Kunststein verwendet. Der abgebundene Kleber ist wasserbeständig und für den Einsatz in Schwimmbädern geeignet.
MERKMALE
• Faserverstärkt für hohe Leistung und Festigkeit
• Hochgradig verformbar, nimmt unterschiedliche Bewegungen von Belag und Untergrund auf
• Gute Rutschfestigkeit erforderlich für die Befestigung großformatiger Wandfliesen
• Verlängerte offene Zeit
• Bettstärke bis 15 mm ׃ geeignet für Fliesen auf unebenen Untergründen
• Hervorragende Haftung zu verschiedenen Baumaterialien
• Ausgezeichnete Wasser- und Frostbeständigkeit
• Hervorragende Zug- und Scherhaftung
• Einfaches Mischen, glattes Auftragen und bessere Verarbeitbarkeit
• Entspricht EN 12004: 2017 der Klasse C2TES2
• Erfüllt die Anforderungen von IS 15477: 2004 Typ 2
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |