EPOXY GROUT ist ein hygienischer, strapazierfähiger, undurchlässiger 3-Komponenten-Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis mit einem hohen Grad an Beständigkeit gegen chemische Angriffe, Abrieb und Stöße. Der ausgehärtete Mörtel überträgt keine Verunreinigungen auf Lebensmittelprodukte, verhindert das Eindringen von Bakterien oder Schmutz und lässt sich leicht in einem sterilen Zustand halten. EPOXY GROUT ist zum Verfugen von glasierten Fliesen, Mosaiken, verglasten und vollständig verglasten Fliesen, Keramikfliesen, Industriefliesen, Granit, Marmor und anderen Natursteinen usw.
FARBEN
Erhältlich in verschiedenen Farben.
Hinweisë Bitte wenden Sie sich an den ARDEX ENDURA-Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen über die verfügbare Farbpalette zu erhalten.
MERKMALE
• Hygienisch und chemikalienbeständig
• Flecken- und bakterienbeständig
• Bietet hochfeste und langlebige Verbindungen
• Geeignet für Unterwasserbedingungen
• Einfache Reinigung von gefliesten Oberflächen
• Geeignet für Fugenbreiten von 1 – 12 mm
• Für den Innen- und Außenbereich
• Erhältlich in verschiedenen Farben
• Entspricht den allgemeinen Migrationsstandards, die in 21 CFR 175 – 300 (1. April 2011) der US – FDA für den bestimmungsgemäßen Gebrauch für den Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln festgelegt sind
• Übertrifft die Anforderungen der EN 13888
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |