R 21 CE ist eine hochglänzende, selbstglättende Epoxidharz-Bodenbeschichtung, die in einer Dicke von 0,5 – 1,0 mm aufgetragen wird. Es kombiniert hervorragende Trageeigenschaften mit chemischer Beständigkeit und dekorativem Finish. Ideal geeignet für Situationen, in denen ein nahtloser, fugenloser Abschluss erforderlich ist und maximale Sauberkeit unerlässlich ist.
FARBEN
Erhältlich in jeder Standard-RAL-Farbe
MERKMALE
• Nahtlos: leicht zu reinigen, um hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten
• Robust und strapazierfähig: langlebig mit geringen Wartungskosten
• Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Flüssigkeiten
• Selbstglättend: sorgt für ein ebenes Hochglanz-Finish
• Geeignet zur Verwendung als Oberbelag auf vorhandenem Epoxid-Estrich
• Lebensmittelecht: CFTRI-zugelassen; entspricht den Spezifikationen nach US FDA 175.300
• Lieferung in vorgemessenen Packungen für 0,5 mm und 1 mm Dickenanforderungen
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |