R 70 CP ist ein Polyurethanharz-Bodensystem mit hervorragenden Verschleißeigenschaften bei hoher Chemikalienbeständigkeit und ansprechendem dekorativem Finish. Ideal geeignet in aggressiven Bereichen, in denen ein nahtloser, fugenloser Abschluss erforderlich ist und maximale Sauberkeit unerlässlich ist. Geeignet für den Einsatz von 2 mm bis 5 mm Dicke.
FARBEN
Erhältlich in einer Reihe von Farben
MERKMALE
• Strapazierfähig: extrem langlebig und abriebfest bei geringen Wartungskosten
• Erleichtert schnelles Auftragen: Kann auf 7 Tage alten Beton oder 2 Tage alten Polymerestrichen aufgetragen werden
• Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Flüssigkeiten
• Nahtlos: leicht zu reinigen, um hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten
• Hohe Schlagfestigkeit: Klassifiziert als „hohe Schlagfestigkeit“ gemäß BS 8204: Teil 1: 1999
• Lieferung in vordosierten Packungen für einfaches Mischen und Konsistenz vor Ort
• Lebensmittelecht: CFTRI-zugelassen; entspricht den Spezifikationen nach US FDA 175.300
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |