R 90 CP ist ein hochbelastbarer Polyurethan-Estrich, der strapazierfähige Zuschlagstoffe für hervorragende Stoß- und Abriebfestigkeit enthält. Es bietet einen dichten, chemikalienbeständigen, nahtlosen, fugenlosen Bodenbelag, der für den Einsatz in aggressiven Bereichen mit maximaler Hygiene geeignet ist. R 90 CP wurde so formuliert, dass es ein einfach zu verarbeitendes System bietet, das schnell und einfach mit einem Stiftrechen aufgetragen werden kann und nur mit einer Kelle nachbearbeitet werden muss, um das erforderliche Finish zu erzielen.
FARBEN
Erhältlich in einer Reihe von Farben
MERKMALE
• Strapazierfähig: extrem langlebig und abriebfest bei geringen Wartungskosten
• Erleichtert schnelles Auftragen: Kann auf 7 Tage alten Beton oder 2 Tage alten Polymerestrichen aufgetragen werden
• Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Flüssigkeiten
• Nahtlos: leicht zu reinigen, um hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten
• Geruchlos
• Taint-frei
• Thermoschockbeständig bei einer Dicke von 9 mm, hält Dampfreinigungsregimen stand
• Hohe Schlagfestigkeit: Klassifiziert als „hohe Schlagfestigkeit“ gemäß BS 8204: Teil 1: 1999
• Lebensmittelecht: CFTRI-zugelassen; entspricht den Spezifikationen nach US FDA 175.300
• Lieferung in vordosierten Packungen für einfaches Mischen und Konsistenz vor Ort
Ardex Endura
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Indien |