Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

Google-Übersetzung,
WPM 300 ist eine dickschichtige Zweikomponenten-Epoxy-Polyamid-Membran-/Sperrbeschichtung auf Wasserbasis mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hydrostatischen Druck und guter Haftung auf feuchten Oberflächen. Es eignet sich für Bereiche wie Trinkwassertanks, in denen eine robuste, strapazierfähige Schutzoberfläche erforderlich ist, die gegen Korrosion, chemische Angriffe und Bakterienwachstum beständig ist.
Spezifikation
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWPM-300
  • ProduktfamilieWaterproofing Systems
  • ProduktgruppeLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Entwickelt inIndien
  • Hergestellt inIndien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Indien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit