Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX B 14 - Concrete repair mortar
ARDEX

ARDEX B 14 - Concrete repair mortar

Google-Übersetzung,
Basierend auf ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF Zulassungs-Nr. Z-3.12-1206 Zum Wiederherstellen, Füllen und Glätten von Hohlräumen in Betonträgerelementen. Hart und langlebig wie Beton
Spezifikation
  • Proportion of mixture: approx. 6.25 l of water: 25 kg of powder approx. 1 vol. of water: 3 1/4 vol. of powder Fresh Mortar Weight: Approx. 1.9 kg / l pH value: Approx. 12 Corrosion tendency: Contains no corrosion-promoting components of steel GISCODE: ZP 1 = chromate-poor cement-based product Storage: Can be stored for approx. 12 months in a dry place in the original sealed packaging Density: Approx. 1.2 kg / l Consumption: Approx. 1.4 kg of powder m 2 / mm Application time (+ 20°C): Approx. 30 minutes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-B-14
  • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
  • ProduktgruppeRepair Mortar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit