Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades

    Google-Übersetzung,
    Faserarmierung für höchste Sicherheit Härtet auch in dicken Schichten schnell und rissfrei aus Trocken in 1 Tag, in Schichtstärken bis 10 mm Geeignet zur Risssanierung mit ARDEX BU-R - Armierungsgewebe Kann gefilzt, geglättet und geschliffen werden. Nicht durchhängen Einfach anzubringen
    Spezifikation
    • Proportion of mixture: approx. 12.5 l of water: 25 kg of powder, approx. 1 vol. of water: 2 vol of powder Weight of the fresh mortar: Approx. 1.4 kg / l Possibility of painting and gluing: After approx. 1 day up to 10 mm thick pH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate. Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 1.0 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m² and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-F-5
    • ProduktfamilieWandspachtelmassen
    • ProduktgruppeFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious renders
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 15 27
    • OmniClassTitelRenders
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Frankreich
    Singapur
    Schweden
    Thailand
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit