Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX G 10 Premium Flex-Fugenmörtel
ARDEX

ARDEX G 10 Premium Flex-Fugenmörtel

PREMIUM Flex-Fugenmörtel mit besonders hoher Farbstabilität. Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm, an Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich. Geeignet für alle keramischen Fliesen und Platten, sowie Glasmosaik, Glasfliesen und Naturstein.

ARDEX G10 ist ein zementgebundener Premiumfugenmörtel mit speziellen Füllstoffen und Additiven für feine Fugenoberflächen, optimaler Verarbeitungsquali-tät, erhöhter Farbkonstanz, unabhängig von der Wasseraufnahme des verwendeten Belagmaterials, sowie langem Waschfenster.

ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel besitzt nach der Erhärtung wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften, die sich günstig auf die optische Wirkung, Beschaffenheit und Werterhaltung der Beläge auswirken. Die hohe Verformbarkeit und gute Flankenhaftung bewirken einen Spannungsabbau bei thermisch beanspruchten Flächen und tragen wesentlich zur Dauerhaftigkeit der Beläge bei.

Ebenso wie der vorbeugende Schutz gegen die Bildung von Schimmelpilzen. ARDEX G10 erfüllt die Anforderungen CG2 WA nach EN 13888 und ist sehr emissionsarm - EC 1 R PLUS - nach GEV EMICODE.

Produkthighlights:

  • Zementgebundener Fugenmörtel
  • Zum Fugen von keramischen Fliesen und Platten sowie Glasmosaik, Glasfliesen und Naturstein
  • Erhöhte Farbstabilität
  • Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm
  • Gute Flankenhaftung
  • Leicht einzufugen mit langem Waschfenster
  • Kein Aufbrennen

Spezifikation
  • Schüttgewicht
    ca. 1.10 kg/l

    Frischgewicht
    ca. 1.80 kg/l

    Verarbeitungszeit bei +20°C
    ca. 30 min

    Begehbarkeit bei +20°C
    nach ca. 3.00 h

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Anmischverhältnis
    ca. 1,7 l Wasser : 5 kg Pulver
    ca. 1.70 l Wasser: 5.00 kg ARDEX G 10

    GISCODE
    ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    EMICODE
    EC 1 Plus R zertifiziert

    Kugeldruckhärte
    nach 1 Tagen ca. 27.00 N/mm²
    nach 3 Tagen ca. 43.00 N/mm²
    nach 7 / 28 Tagen ca. 48.00 N/mm²

    Abpackung
    Eimer mit 5.00 kg netto

    Farbe
    weiß
    pergamon
    silbergrau
    hellgrau
    sandgrau
    grau
    steingrau
    zementgrau
    anthrazit
    jasmin
    bahamabeige
    sandbeige
    jurabeige
    graubraun
    balibraun
    dunkelbraun

    Materialbedarf
    von 10 x 10 cm ca. 0.45 kg/m²
    von 15 x 15 cm ca. 0.35 kg/m²
    von 30 x 30 cm ca. 0.20 kg/m²
    von 30 x 60 cm ca. 0.15 kg/m²
    von 60 x 60 cm ca. 0.10 kg/m²

    Nach DIN EN
    CG2 WA zertifiziert

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-G-10
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppePremium Flexible Grout
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
  • Klassifizierung09 65 19
  • Format2014TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit