Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty
ARDEX

ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty

Google-Übersetzung,

Flexible Bodenversiegelung mit ARDURAPID-Effekt.
- Optimal für Renovierungsarbeiten.
- Primerfrei in 90 % der Fälle.
- Beschichtungsfertig nach ca. 1 Stunde 20°C.

Nur drinnen.

Einsatzgebiet
ARDEX K 55 ist ein schneller, selbstnivellierender und flexibler Estrich auf Zementbasis für Renovierungs- und Reparaturarbeiten sowie andere Fälle, in denen die Trocknungszeit eine entscheidende Rolle spielt.

Verwenden Sie ARDEX K 55 zum Nivellieren und Richten von Rohbeton, Verguss von Zement und Anhydrit sowie altem Sperrholz. Einsetzbar auf Terrazzoböden, Fliesen- und Klinkerbeschichtungen etc.

Nur für den Innenbereich in trockener Umgebung. Zugelassen für Fußbodenheizung.

Spezifikation
  • Texture Self-leveling and easy-flowing.

    Layer thickness 0 - 10 mm.

    Consumables Ca. 1.5 kg powder m² / mm.

    Working time Ca. 15 min. at 20 ° C.

    walkable After approx. 1 hr. dimension 20 ° C

    tileable After approx. 1 hr. at 20 ° C

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-K-55
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Schweden
Tschechische Republik
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit