Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO BW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BW Binder Matrix

Google-Übersetzung,

Zur Herstellung schnell nutzbarer und verlegefertiger mineralischer Dekorböden auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund.

Dimensionsgesteuertes Bindersystem = nahezu schrumpf- und spannungsfreies Aushärten und Trocknen.

Schnelle Bedienbarkeit.

Für drinnen.

Begehbar bereits nach 12 Stunden.

Schleifbar nach 36, je nach Temperatur.

Der Mörtel wird ausschließlich mit einem Zwangsmischer hergestellt.

Bearbeitungszeit 45 Minuten
Gleichbleibende Konsistenz auch bei längeren Mischzeiten
Leichtes Verteilen und Auftragen des Mörtels
Einsatzbereich
Herstellung von geschliffenen Dekorböden mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit

in Zusammenarbeit
auf separater Ebene
als schwimmender Estrich

Spezifikation
  • Mixing ratio: in a ratio of 1: 5
    25 kg PANDOMO® BW 125 kg sand, fractions 0/8
    6 - 12 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Bulk Weight: approx. 1.1 kg / l

    Weight of crude solution: approx. 2.1 kg / l

    Material Consumption: approx. 3.3 kg of powder per m2 and cm of thickness

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 12 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 20 N / mm2
    after 7 days approx. 35 N / mm2
    after 28 days approx. 45 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    after 7 days approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days approx. 5.5 N / mm2

    Suitable for underfloor heating: yes

    GHS / CLP notation: GHS 05: caustic Signal word: Danger

    Designations ADR: no

    EMICODE: EC 1 R PLUS - Extremely Low EmissionsPLUS

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: In a dry room in the original factory packaging approx. 12 months

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-BW
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTerrazzo Binder Matrix
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_90_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo floor covering systems
  • Klassifizierung09 66 13
  • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 15 11
  • OmniClassTitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit