Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material
ARDEX

ARDEX 4+5 - Two Component Waterproofing Material

Google-Übersetzung,
Auf Zement- und Acrylbasis, Keramik und so weiter. ist ein Zweikomponenten-Isoliermaterial, das Wasserundurchlässigkeit unter den Beschichtungsmaterialien bietet.
Spezifikation
  • Fresh Mortar Density – Approx. 1.4 kg / lt Material Requirement - 2 coats: for 2 mm wet thickness Approx. 2.2 kg powder + 1.1 kg dispersion = Approx. 3.3 kg Mixing ratio - 10 kg ARDEX 4 acrylic dispersion / 20 kg ARDEX 5 powder Container Life - About 2 hours Drying Time - 1st floor about 6 - 8 hours, 2nd floor about 12 hours
Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-4_5
  • ProduktfamilieAbdichtung
  • ProduktgruppeDichtkleber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • Klassifizierung07 10 00
  • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17
  • OmniClassTitelWaterproofing

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei