Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    Google-Übersetzung,

    ARDEX FH™ Geschliffener Boden- und Wandmörtel ist ein idealer, alltagstauglicher, polymermodifizierter Mörtel auf Portlandzementbasis, geeignet für die meisten Größen von Boden- und Wandfliesen, einschließlich Mosaiken, mit Mörtelfugen von 1/16 Zoll bis 3/4 Zoll ( 1,5 mm bis 19 mm). Mit Wasser angemischt ist ARDEX FH ein cremiger, leicht aufzutragender Fugenmörtel mit guten Fugenfülleigenschaften, wodurch tiefe Fugen in einem Arbeitsgang verfüllt werden können. Im ausgehärteten Zustand ist ARDEX FH witterungsbeständig, wasserfest und für den Innen- und Außenbereich bei Trockenheit und Nässe geeignet.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-fh
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFugmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • Klassifizierung03 60 00
    • Format2014TitelGrouting
    • OmniClassNummer23-13 15 15
    • OmniClassTitelGrouts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit