Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FK NEU BELASTUNGSFUGE, SCHNELL
ARDEX FK NEU BELASTUNGSFUGE, SCHNELL
ARDEX FK NEU BELASTUNGSFUGE, SCHNELL
    ARDEX

    ARDEX FK NEU BELASTUNGSFUGE, SCHNELL

    Mechanisch hoch belastbare Fuge für Innen und Außen. Für Fugenbreiten von 2-12 mm.

    ARDEX FK NEU ist eine mechanisch hoch belastbare Fuge, die auch bei tiefen Temperaturen sicher zu verarbeiten ist. Der Mörtel hat eine kurze Abbindezeit, ist auch bei breiten Fugen und tiefen Temperaturen nicht auswaschbar, brennt nicht auf, besitzt eine hohe Füllkraft und haftet fest und rissefrei in den Fugen. Neben hohen mechanischen Belastungen sind auch Belastungen wie sie durch Tausalz, Mineralöle und übliche Reinigungsmittel entstehen sind für ARDEX GK kein Problem. ARDEX FK NEU hat ein sehr breites Anwendungsspektrum und ist geeignet zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, Trinkwasserbehältern, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen. ARDEX FK NEU erfüllt die Anforderungen CG2 A nach EN 13888 und ist sehr emissionsarm - EC 1 R PLUS - nach GEV EMICODE.

    Produkthighlights:
    Für Fugenbreiten von 2 - 12 mm
    Für hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
    Belastbar durch Tausalz, Mineralöle, Reiniger, Hochdruckreiniger, hohe Temperaturen
    Sichere Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
    CG2 A nach EN 13888

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 2.10 kg/l

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto
      40 VPE/Palette

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Kugeldruckhärte
      nach 1 Tagen ca. 40.00 N/mm²
      nach 3 Tagen ca. 60.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 80.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 100.00 N/mm²

      Anmischverhältnis
      ca.  5.00 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX FK NEU

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 90 min

      Farbe
      grau
      basalt

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1
       
      Materialbedarf

      bei Fugenbreite 3 mm, Fugentiefe 5 mm 
      für Fliesen bzw. Mittelmosaik
      von 60 x 60 cm ca. 0.10 kg/m²
      von 30 x 60 cm ca. 0.15 kg/m²
      von 30 x 30 cm ca. 0.20 kg/m²
      von 15 x 15 cm ca. 0.40 kg/m²
      von 10 x 10 cm ca. 0.60 kg/m²
      von 5 x 5 cm ca. 1.10 kg/m²
      Die zusätzlichen Verluste durch überschüssiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05  – 0,10 kg/m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-fk-neu
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFugmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit