Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    Google-Übersetzung,
    ARDEX-FLEX FL ist ein schnell erhärtender flexibler Fliesenfugenmörtel, der eine Befahrbarkeit der Fliesen bereits nach 90 Minuten ermöglicht. Es ist so formuliert, dass es sich zu einer einheitlichen Farbe verblenden lässt, um ein gleichmäßiges, streifenfreies Finish zu gewährleisten, und eignet sich für gewerbliche und private Bereiche, einschließlich Schwimmbäder, Duschen und Küchen.
    Spezifikation
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-FLEX-FL
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFugmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Sekundär MaterialCementitious
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_02_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile adhesives
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit