Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render
ARDEX

ARDEX R 10 P is Polyurethane Coving and Wall Render

Google-Übersetzung,
Spezialanwendung, Polyurethanharz, Wand- und Hohlkehlenbeschichtung, die hervorragende Verschleißeigenschaften mit hoher chemischer Beständigkeit und dekorativen Eigenschaften kombiniert. Ideal geeignet für aggressive Bereiche, in denen ein nahtloser, fugenloser Abschluss erforderlich ist und maximale Sauberkeit unerlässlich ist. Lebensmittelverarbeitung und -lagerung, Schlachthöfe, Getränkeproduktion, Molkereien und allgemeine Werks- und Verkehrsflächen mit hoher Beanspruchung sind nur einige der Umgebungen, die von diesem System profitieren können.
Spezifikation
  • Pot life: 10 mins Light use: 24hrs Full use: 48hrs Full chemical cure: 7 days Bond strength: >1.5 N/mm2 Compressive strength: 45 N/mm2 Flexural strength: 11 N/mm2 Tensile strength: 5 N/mm2
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-R-10-P
  • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
  • ProduktgruppePolyurethane Coving and Wall Render
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
  • Klassifizierung07 77 00
  • Format2014TitelWall Specialties
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa
China
Irland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit