Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
    ARDEX

    ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound

    Google-Übersetzung,

    ARDEX TWP™ ist eine Spachtelmasse auf Portlandzementbasis, die zum Füllen und Glätten von vertikalen Betonflächen im Innen- und Außenbereich wie z Malerei.
    Hauptmerkmale

    • Zum Füllen und Glätten von vertikalen Beton- oder Mauerwerksflächen im Innen- und Außenbereich
    • Auf Portlandzementbasis
    • Einfach zu mischen und anzuwenden
    • Härtet schnell aus ohne zu schrumpfen
    Spezifikation
    • Installation Mixing Ratio: 2 1/2 quarts of water per 10 lb. bag. For smaller batches, use 2 parts powder to 1 part water by volume Material Requirements on Smooth Substrate (approx.): 100 to 150 sq. ft. per bag at a skim coat 33.3 sq. ft. per bag at 1/8” 16.6 sq. ft. per bag at 1/4” Pot Life: 15 to 20 minutes Time to Paint or Seal: 15 to 60 minutes, depending on jobsite conditions VOC: 0 Packaging: 10 lb./4.5 kg net weight Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly. Shelf Life: Nine months unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-TWP
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeTilt Wall Patch and Finishing Compound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Klassifizierung09 70 00
    • Format2014TitelWall Finishes
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit