Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie zum Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich am Boden.
ARDEX X 78 wurde speziell für die Verlegung von keramischen Belägen, Natur- und Betonwerksteinplatten am Boden entwickelt. Er verbindet die Vorteile eines standfesten Klebers mit denen eines Fließbettklebers. Das bedeutet kein Absacken der Fliesen und kein Volllaufen der Fugenbereiche. Zudem bietet ARDEX X 78 eine nahezu vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite und ist damit bestens geeignet für die Verlegung großformatiger Fliesen. Im Vergleich zur Norm verfügt ARDEX X 78 zudem über eine doppelt lange Einlegezeit. Dank ARDEX MICROTEC-Technologie ist ein Höchstmaß an Ausführungssicherheit auch unter Baustellenbedingungen gegeben.
Produkthighlights:
Speziell geeignet für die Verlegung am Boden und Großformaten
Vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten
Wasserfest, frostbeständig, flexibel
Hohe Sicherheit durch ARDEX MICROTEC-Technologie
Hoch ergiebig / Ausblühungsfrei
Geeignet für Fußbodenheizung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Europa | Ozeanien |
|---|---|---|
Anguilla | Dänemark | Australien |
Antigua und Barbuda | Deutschland | Neuseeland |
Aruba | Frankreich | |
Bahamas | Irland | |
Barbados | Italien | |
Belize | Österreich | |
Bermuda | Polen | |
Besondere Gemeinde | Russland | |
Britische Jungferninseln | Schweden | |
Costa Rica | Schweiz | |
Curaçao | Tschechische Republik | |
Dominica | Vereinigtes Königreich | |
Dominikanische Republik | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Grönland | ||
Guadeloupe | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaika | ||
Jungferninseln | ||
Kaimaninseln | ||
Kanada | ||
Kuba | ||
Martinique | ||
Mexiko | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
Puerto Rico | ||
Republik Trinidad und Tobago | ||
Saint-Barthélemy | ||
Sankt Kitts und Nevis | ||
Sankt Lucia | ||
Sankt Martin | ||
Sankt Pierre und Miquelon | ||
Sankt Vincent und die Grenadinen | ||
Sint Maarten | ||
Turks- und Caicosinseln | ||
USA |