Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
Gable Flashing Roof Tiles 20 DK
    Areco

    Gable Flashing Roof Tiles 20 DK

    Google-Übersetzung,
    Die Giebelabschlussleiste 20 DK schließt die Dachkante am Giebel ab und schützt die Verbindungsstelle vor Schlagregen. Sie dient als Anschluss zwischen Dach und Dachrinne und ist für die Integration mit dem passenden Areco-System vorgesehen. Die endgültigen Abmessungen und Montagedetails werden individuell an das jeweilige Projekt angepasst.
    Spezifikation
    • • Product: Gable Flashing Roof Tiles 20 DK • Product category: Construction: Roof • Material: Galvanized steel • Application: sheet-metal finishing, junction detailing and weather protection • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARD-GABLEFLA-RT20
    • ProduktfamilieFlashings
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark