Der Trichterkopf mit einem Durchmesser von 125/100 mm ist ein Bauteil für das entsprechende Areco-Dach-, Fassaden- oder Regenwasserableitungssystem. Er wird unter der Dachrinne montiert und leitet das Wasser in das Fallrohr. Die Integration in das passende Areco-System erfolgt individuell, wobei die endgültigen Abmessungen und Installationsdetails projektbezogen ausgewählt werden.
Spezifikation
• Product: Hopper Head Diameter: 125/100 mm
• Product category: Construction: Roof Accessories
• Material: Galvanized steel
• Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component
• Nominal inlet/outlet diameter: 125/100 mm
• Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above