Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
Sliding Pipe Diameter: 75 mm
    Areco

    Sliding Pipe Diameter: 75 mm

    Google-Übersetzung,
    Das Gleitrohr wird unten und außerhalb des Fallrohrs installiert, um eine Verbindung zum Laubfang und zum Abwasserablauf herzustellen.
    Spezifikation
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARS-SLIDINGPIPE75
    • ProduktfamilieRoof Drainage
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit