Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
    Ares Line
    Archiviert

    Aira - Beam Seat

    3.8 von 5 Sternen3.8(31 Bewertungen)

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    Spezifikation
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Armrest structure (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Supporting frame with painted tubular steel beam.
      Composition in groups of 2,3 or 4 seats.
      Side leg in painted steel tube.
      Nylon glides.

      chair, beam chair, bench, monocoque, polypropylene, waiting room, design seat, hospital, airport, station

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAira_on_a_beam
    • ProduktfamilieChairs
    • ProduktgruppeAira on a beam
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)1010
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit