Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
Papillon
    Ares Line
    Archiviert

    Papillon

    Practical and elegant, Papillon easily opens and closes like the flutter of butterfly wings. When open, it is a very comfortable chair, with a variety of useful accessories, for meeting or conference rooms. When closed, it is easy to store and handle for its next use.

    From Papillon, the Papillon Comfort line is born with increased seat thickness and refined details.

    Spezifikation
    • The seat is made in various sizes of steel tubular.
      The seat closure is guaranteed by a hook and hinge system both in steel and 2 mm thick. 
      The padding is in self-extinguishing polyurethane, cold foamed without CFC; average density 50 kg/m3.
      Armrests with arm support in polypropylene, upholstered or varnished solid beech
      The writing top is in black polypropylene; the anti-panic movement is in polished diecast aluminum. 
      The short alignment clip is in 5 mm steel wire. 
      The long alignment clip is in black painted steel plate, 1,5 mm thick. 
      The dual-wheel self-braking castors are in reinforced nylon for soft floor or with polyurethane tread for hard floor. The fixed glides are in reinforced nylon. The glides with suckers are in rubber with a galvanized steel pivot.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPapillon_master
    • ProduktfamilieArmchairs
    • ProduktgruppePapillon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit