Arizona Tile Skylights Glasfliese, 2,5 x 2,5 cm auf einem 30,5 x 30,5 cm großen Mosaiknetz, Khaki matt, inkl. 11 Blättern. Skylights-Glasfliesen bestehen aus 8 mm starkem, hochwertigem, strapazierfähigem Glas in Bauqualität, das normalerweise für kommerzielle Fenster in Bürohochhäusern und Hotels verwendet wird. Sie sind frostsicher und säurebeständig. Glasfliesen von Skylights können in allen folgenden Anwendungen installiert werden: Gewerbe, Wohnen, Innen- und Außenbereich, Wände, Spritzschutz, Arbeitsplatten, Kamine, Wanneneinfassungen, Duschwände und -böden, Waschtische und Schwimmbäder. Die 1x1-Fliesen können für Bodenanwendungen verwendet werden, aber die glänzende Oberfläche ist anfällig für Kratzer und könnte in nassen Bereichen auch rutschig sein. Jede Einbausituation sollte vor dem Kauf des Materials sorgfältig für die richtige Verwendung durchdacht werden. Bei der Installation von Skylights müssen Sie ein latexmodifiziertes weißes dünnes Set verwenden, das den Standards für Glasinstallationen entspricht. Beim Schneiden des Glases kann der Installateur Standard-Glasschneider verwenden, die üblicherweise bei Glasinstallationen verwendet werden, oder wenn er eine Standard-Nasssäge zum Schneiden von Fliesen verwendet, muss er eine spezielle Glasklinge verwenden, die von mehreren Klingenherstellern erhältlich ist. Wenn sie keine dieser Methoden anwenden, kann es sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Glases zu Abplatzungen kommen, die das endgültige Erscheinungsbild des Produkts beeinträchtigen. Nach ordnungsgemäßer Anwendung der oben genannten Schneidetechniken sind an den Schnittbereichen einige scharfe Kanten vorhanden. Diese Kanten können durch leichtes Schleifen der Kanten oder durch Verwendung eines hochwertigen Schleifsteins weicher gemacht werden. Nach der Installation mit einem beliebigen geschliffenen Mörtel gemäß den Empfehlungen des Herstellers verfugen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |