Arizona Tile Sterling Collection, ST-306 Honey Onyx Split Face Steinmosaik, 30,5 x 30,5 cm Mesh montiert, inkl. 3 Bögen. Die Sterling (ST)-Kollektion aus Leisten und Mosaiken besteht aus einer Vielzahl von Granit-, Onyx-, Marmor- und Travertinprodukten, um ein exquisites Zusammenspiel von Farbe und Form zu schaffen. Wählen Sie subtile Muster, um die Bühne für ein dramatisches Design oder kompliziertere Motive zu schaffen, die eine ganz eigene Aussage machen. Diese Leisten und Mosaike können in allen folgenden Anwendungen installiert werden: Wohnen, Innenräume, Fußböden, Wände, Spritzschutz, Kamine, Wanneneinfassungen und Duschen. Aufgrund der Art der getrommelten Oberfläche einiger Lispeln und Mosaike hilft eine steinverstärkende Versiegelung, die natürlichen Farben im Stein zu betonen, die nach dem Trommelprozess gedämpft sein können. Ein regelmäßiges Pflegeprogramm trägt dazu bei, dass Ihr Naturstein sein bestes Aussehen behält. Es wird empfohlen, vor dem Nasswischen mit einem neutralen Reiniger mit neutralem pH-Wert und warmem Wasser zu fegen, zu wischen oder zu saugen. Natursteine sind empfindlich gegenüber aggressiven Chemikalien. Die Verwendung eines Produkts wie Essig oder etwas mit sauren Eigenschaften oder stark alkalischen Mitteln wird nicht empfohlen. Diese Lösungsmittel können Natursteine anätzen, insbesondere polierte Steine wie Marmor und Onyx, die von Natur aus empfindlicher sind. Es wird auch empfohlen, alle Steine regelmäßig zu versiegeln, insbesondere wenn sie in Nassbereichen verlegt werden. Andere große Oberflächen, wie z. B. Fußböden, werden oft am besten von einem lizenzierten Wartungsunternehmen gepflegt, um Ihren Naturstein zu schützen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |