Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Google-Übersetzung,
    Speta Pro P3 Pneumatische einzelne kleine Betätigungsplatte aus Metall
    Spezifikation
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS0776
    • ProduktfamilieSEPTA PRO
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • Klassifizierung46 46 16
    • Format2014TitelFlushing Gates
    • OmniClassNummer23-39 37 15 13
    • OmniClassTitelFlushing Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich