Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Google-Übersetzung,
Sensorflow 21 kompakter röhrenförmiger 23-cm-Einbauauslauf mit integriertem Sensor, link
Spezifikation
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA4850
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)51
  • Breite (mm)51
  • Tiefe (mm)246
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit