Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Google-Übersetzung,
Portman 21 Waschtisch 40 cm Hahnloch links, kein Überlauf oder Kettenstrebenloch
Spezifikation
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2159
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWall hung hand rinse basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)175
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)365
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)9.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung hand rinse basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit