Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Google-Übersetzung,
Contour 21 50 cm Unterbauwaschtisch, Überlauf, unglasierter Rand, glasierte Rückseite, ohne Logo
Spezifikation
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS2516
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUndermounted wash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)176
  • Breite (mm)556
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)8.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_92
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUndermounted wash basins
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit