Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Google-Übersetzung,
Contour 21 Spritzschutz und Abdeckung für 355-mm-Schüsseln
Spezifikation
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS4545
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC seats and covers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)58
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)442
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit